??
Wybór modelu CAD
K0108.1122X30
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0108 - Dźwignie mocujące z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
K0108.1122X30
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0108.1122X30
GRAD
Stopnie
0 °
GR
Rozmiar
1
X
Gwint zewnętrzny
M 12
H1
Wysokość
4.5 mm
L
Długość
30 mm
D
Średnica
16 mm
D1
Średnica
24 mm
D2
Średnica
25 mm
D3
Średnica
10 mm
H
Wysokość
44.5 mm
H2
Wysokość
37.0 mm
H3
Wysokość
0.0 mm
H4
Wysokość
49.5 mm
A
Długość
92.0 mm
A2
Długość
0 mm
ZZ
Liczba zębów
22
GEW
Ciężar ok.
0.2116 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073894
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions